Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412011240

AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP R412011240

Product Description

CON-MP-FS/A-DSUB-25-SO/CR

Tipo de conexão
Soldagem / Crimpagem
Blindagem
não blindado
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Corrente, máx.
3 A
Tipo de proteção
IP65
Conexão elétrica 1
Tomada
Conexão elétrica 1
D-Sub
Número de polos
de 25 pinos
Saída de cabo
angular / reto
Saída de cabo ângulo
90°/180°
Tensão↩de operação
24 V
Tensão↩de operação
DC
Peso
0.042 kg
Material de caixa
Poliamida
Housing material
Polyamide

Características

  • Conectores de plugue multipolar para automontagem
  • Controle de sistema de válvulas, plugue D-Sub, plugue C/2

Documentação e desenhos