AVENTICS-R412010883

AVENTICS™ Sensores, Série SM6-AL R412010883

Product Description

SM6-AL-M08T-030-215

B10
Montagem indireta para série
PRA, ITS, RTC, CVI
Conexão elétrica
Conector
Cabo
com cabo
Comprimento do cabo
0.3 m
Corrente de repouso (sem carga)
< 35 mA
Precisão de repetibilidade área de medição máx.
typ. 0,06 % FSR
Sinal de saída
0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ondulação residual
≤ 10 %
intervalo de varredura
1,15 ms
Certificados
cULus
Tipo de proteção
IP65, IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
área de medição máx.
215 mm
Resolução da área máx. de medição
typ. 0,03 % FSR
Desvio da linearidade
0,5 mm
Resistência ao choque
30 g / 11 ms
Resistência a vibrações
10 - 55 Hz, 1 mm
Área de visualização
2 LED
Material de caixa
Alumínio

Características

  • Caixa resistente em alumínio
  • Configuração do ponto zero e da faixa de medição possíveis com o botão de ajuste.
  • Proporciona alta precisão e linearidade
  • Excelente confiabilidade e capacidade de repetição por meio dos comprovados sensores Hall
  • Opções para posição de montagem e saída de cabos.
  • Inclui I/O-Link
  • Saídas para sinais de corrente e tensão disponíveis

Documentação e desenhos