Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412010768

AVENTICS™ Sensor pressostato, Série PE5 R412010768

Product Description

PE5-A1-DA04-V10-010-M12

Tensão de operação CC, máx.
30 V DC
Pressão de comutação mín/máx
-1 bar
Pressão de comutação máx
0 bar
Certificados
Conformidade com o REACH, cULus, RoHS, Declaração de conformidade CE, Isento de LABS
Tipo de conexão de ar comprimido
Conexão de encaixe
Conexão de ar comprimido
Ø 4
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido (máx. 40 μm)
Teor de óleo do ar comprimido máx.
40 mg/m³
Grandeza de medida
Pressão relativa
Área de visualização
Cor ajustável: verde ou vermelho, display de LCD, 4 dígitos
Mostrador ajustável em
MPa, bar, kPa, psi, inHg
Lógica de comutação
NO/NC (regulável)
Segurança de excesso de pressão
5 bar
Resistência ao choque max.
30 g
Resistência a vibrações
5 g (10 - 150 Hz)
Precisão em % (do valor final)
±1,5% na faixa de temperaturas de 10 - 30°C, ± 2 % inclusive alteração de temperatura
Precisão de repetibilidade em % (do valor final)
± 0,2 %
Tempo de comutação
< 5 ms
Ponto de comutação
regulável 0 ... 100%
Ponto de retorno
regulável 0 ... 100%
Histerese
regulável

Características

  • Navegação simplificada de acordo com o VDMA
  • Classe de proteção aumentada para IP65 e IP67
  • Contém função de compensação de ponto zero
  • PNP, NPN e pressionar-puxar são livremente selecionáveis
  • Opção para alternar entre corrente e tensão
  • Aprovação UL e livre de PWIS
  • Compatível com CE, RoHS e Reach

Documentação e desenhos