AVENTICS-R412010715

AVENTICS™ Pressóstatos, Série PM1 R412010715

Product Description

PM1-M3-F001-002-160-DINA-NONE

B10
Função
contato comutador (mecânico)
Modelo
Membrana sob carga de mola, regulável
Local de montagem
À escolha
Pressão de comutação mín/máx
0.2 bar
Pressão de comutação máx
16 bar
Tipo de conexão de ar comprimido
Flange com O-ring
Conexão de ar comprimido
Ø 5x1,5
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido, Óleo hidráulico
Grandeza de medida
Pressão relativa
Tensão de operação CC, mín.
12 V DC
Tensão de operação CC, máx.
125 V DC
Tensão de operação CA, mín.
12 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.
250 V AC
Elemento de comutação
micro-interruptor (LIG./DESL.)
Segurança de excesso de pressão
80 bar
Freqüência de comutação máx.
100/mín.
Resistência ao choque max.
15 g
Resistência a vibrações
10 g (60 - 500 Hz)
Precisão de repetibilidade
± 2 %
Ponto de comutação
regulável
Histerese
diferença máx. de pressão de comutação

Características

  • Caixa robusta
  • Disponível com faixas de pressão de –0,9 a 0 bar, –0,9 a 1 bar, –0,9 a 3 bar ou 0,2 a 16 bar
  • Várias conexões de processo
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos