Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412010648

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série AS1-RGS-...-E11 R412010648

Product Description

AS1-RGS-G014-GAN-100-E11

Nota
O fechamento E11 é fornecido sem chave (chave, ver acessórios R961403407)., A conexão posterior do manômetro da válvula de regulagem de pressão está fechada com uma obturação, a da frente está aberta. Dependendo da aplicação do cliente, pode ser necessária uma segunda obturação. Por favor encomendar em separado (ver acessórios).
Componentes
Válvula de regulagem de pressão
Manômetros
sem manômetro
Local de montagem
À escolha
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Conexão
G 1/4
Fluxo nominal Qn
1000 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Alimentação de ar
esquerda
acionamento
manual
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Tipo de regulador
bloqueável
Tipo de peça obturadora
Fechamento E11, sem chave
Máx. Ø de manômetro em estado bloqueado
40 mm
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Peso
0.206 kg
Material de caixa
Poliamida
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes.
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos