AVENTICS-R412010559

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série AS1-RGS-...-DS R412010559

Product Description

AS1-RGS-G014-GAN-010-DS R-->L

B10
Função
Regulador de pressão padrão
Componentes
Válvula de regulagem de pressão com alimentação de pressão contínua
Manômetros
sem manômetro
Local de montagem
À escolha
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Conexão
G 1/4
Fluxo nominal Qn
1000 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.
0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
1 bar
Pressão de operação mín.
0.1 bar
Pressão de operação máx
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Alimentação de ar
direita
acionamento
manual
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Tipo de regulador
bloqueável
Alimentação de pressão
bilateral
Tipo de peça obturadora
não travável
com alimentação de pressão contínua
com alimentação de pressão contínua
Máx. Ø de manômetro em estado bloqueado
40 mm
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Peso
0.206 kg
Material de caixa
Poliamida
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes.
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos