AVENTICS™ Amortecedor industrial, Série SA1-MC R412010288

Product Description

SA1-MC-M010-008-SO-H-N

Tipo
SA1-MC
Rosca de fixação
M10x1
Curso
8 mm
Consumo de energia/ciclo máx.
10 Nm
Consumo de energia/hora máx.
24000 Nm
Amortecimento
autocompensante
Fluido
Óleo
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Massa efetiva me mín.
1.3 kg
Massa efetiva me máx.
5.3 kg
Força de mola de retorno mín.
3.6 N
Força de mola de retorno máx.
8 N
Tipo de fixação
Contraporca
Peso
0.02 kg
Material tubo de cilindro
Aço
Material haste do pistão
Aço inoxidável
Material vedação para biela de pistão
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material batente
Poliuretano, Aço
Material contraporca
Aço

Características

  • Ampla linha de produtos
  • Alta absorção de energia e longa vida útil
  • Proteção de superfície aprimorada contra corrosão
  • Arruela de contenção integrada