AVENTICS-R412010143

AVENTICS™ Sensores, Série SM6 R412010143

Product Description

SM6-A4-K02U-030-64

B10
Montagem direta para série
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montagem indireta para série
TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Largura da ranhura
ranhura 6 mm
Conexão elétrica
sem manga terminal de cabos galvanizado
Cabo
com cabo
Comprimento do cabo
2 m
Corrente de repouso (sem carga)
< 25 mA
Precisão de repetibilidade área de medição máx.
0,1 mm
Sinal de saída
0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ondulação residual
≤ 10 %
intervalo de varredura
1 ms
Certificados
cULus
Tipo de proteção
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
área de medição máx.
64 mm
Mostrador do status LED
amarelo
Resolução da área máx. de medição
0,05 mm
Desvio da linearidade
0,3 mm
Velocidade de leitura
3 m/s
Resistência ao choque
30 g / 11 ms
Resistência a vibrações
10 - 55 Hz, 1 mm
Área de visualização
LED
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro

Características

  • Configuração do ponto zero e da faixa de medição possíveis com o botão de ajuste
  • Alta precisão e linearidade
  • Excelente confiabilidade e capacidade de repetição por meio dos comprovados sensores Hall
  • Opções para posição de montagem e saída de cabos
  • Fixação por cima no encaixe de 6 mm (fixação tipo “drop-in”)

Documentação e desenhos