Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412010129

AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-GLY R412010129

Product Description

PG1-ROB-R018-GLY-D63-P0-16

Modelo de manômetro
manômetro de Bourdon, conexão atrás, com preenchimento de glicerina
Normatização
EN 837-1
Classe de qualidade
1,6
Conexão de ar comprimido
R 1/8
Diâmetro nominal
63 mm
Valor da escala
0.5
Área de aplicação mín.
0 bar
Área de aplicação máx.
12 bar
Faixa de visualização min.
0 bar
Faixa de visualização max.
16 bar
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Cor fundo
Branco
Unidade Escala principal (externa)
bar
Cor escala principal (externa)
Preto
Unidade sub-escala (interna)
psi
Cor sub-escala (interna)
Preto
Cor mostrador
Preto
Peso
0.26 kg
Material de caixa
Aço inoxidável
Material ocular
Poliestireno
Material rosca
Latão

Características

  • Indicadores de pressão claramente visíveis em diferentes tamanhos e versões
  • Medidores disponíveis com ou sem visor de área de trabalho ajustável
  • Medidores especiais disponíveis, como medidores com enchimento de glicerina ou caixa em aço inoxidável

Documentação e desenhos