AVENTICS™ Filtro Inline a vácuo, Série VFI R412010113

Product Description

VFI 8/6

Modelo
Filtro a vácuo
Largura dos poros do filtro
50 µm
Fluxo nominal Qn
66 l/min
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Elemento filtrante
substituível
Peso
0.012 kg
Pressão excessiva máx. a 25° C
7 bar
Pressão excessiva máx. a 50° C
5 bar
Vácuo máx. com p. ot.
99 %
Tipo de fixação
montagem de linha
Tipo
VFI-8/6
Ø externo
8 mm
Ø interior
6 mm
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material cartucho de filtro
Polipropileno, Poliamida