AVENTICS™ Filtro Inline a vácuo, Série VFI R412010112

Product Description

VFI 6/4

Modelo
Filtro a vácuo
Largura dos poros do filtro
50 µm
Fluxo nominal Qn
32 l/min
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Elemento filtrante
substituível
Peso
0.007 kg
Pressão excessiva máx. a 25° C
7 bar
Pressão excessiva máx. a 50° C
5 bar
Vácuo máx. com p. ot.
99 %
Tipo de fixação
montagem de linha
Tipo
VFI-6/4
Ø externo
6 mm
Ø interior
4 mm
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material cartucho de filtro
Poliamida, Polipropileno