AVENTICS™ Bocal de enchimento R412010046

Product Description

1/4-18 NPTF

Conexão G
1/4 - 18 NPTF
Nota
Possibilita a utilização de cilindros de fole para isolamento vibratório
Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
20 bar
Temperatura ambiente mín.
-50 °C
Temperatura ambiente máx.
130 °C
Material
Latão