Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412009658

AVENTICS™ CKD kit, Series HF02-LG R412009658

Product Description

HF02-LG-CKD-D10-G

Modelo
kit de montagem
Tipo
Placa básica para uma válvula com acionamento unilateral ou bilateral
Conexão de ar comprimido 1
G 1/2
Conexão de ar comprimido 2 / 4
Ø 10
Conexão 3 / 5
G 1/2
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)
Com escape captado (3/5)
Conexão de ar comprimido 12
G 1/8
Conexão de ar comprimido 14
G 1/8
Ar de comando exaustão de ar
com completa exaustão de ar do ar de comando
Lote de fornecimento
2 x Placas finais com conexões de encaixe 1, 3, 5, R, X e 1 x placa básica com conexões de encaixe 2, 4, Ø10
Fluxo nominal Qn
1400 l/min
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Pressão de comando mín.
2.5 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
1
Medida de retículo
19.8 mm
Torque de aperto para parafusos de fixação
1.1 Nm
Material placa básica
Alumínio

Documentação e desenhos