Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412009266

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS5-SOV R412009266

Product Description

AS5-SOV-G034-110

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
12500 l/min
Conexão de ar comprimido
G 3/4
Pressão de operação mín.
2.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de operação AC
110 V
Tensão de operação AC
110 V
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de conexão
conexão de tubo
Componentes
Válvula direcional 3/2
bloqueável
bloqueável
válvula de base com caixa de linha
válvula básica com válvula piloto
Modelo
válvula de assento
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/2
Fluxo nominal Qn 1 para 2
12500 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3
3700 l/min
Tensão de operação
110 V AC
Capacidade de retenção CA 50 Hz
1.6 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz
1.4 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz
2.2 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz
1.6 VA

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos