Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412009075

AVENTICS™ Filtro de carvão ativado, Série AS5-FLA R412009075

Product Description

AS5-FLA-G100-PBP-NON

Componentes
Filtro de carvão ativado
Recipiente
recipiente PC com cesto protetor PA
Conexão
G 1
Fluxo nominal Qn
1700 l/min
Descarga de condensação
sem
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010
- : - : 1
Volume de recipiente filtro
87 cm³
Elemento filtrante
substituível
Filtragem prévia recomendada
0.01 µm
Peso
0.71 kg
Local de montagem
vertical
Modelo
bloqueável
Material de caixa
Poliamida
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada
Zinco moldado a pressão
Material recipiente
Policarbonato
Material cesto de proteção
Poliamida
Material cartucho de filtro
Carbono ativado

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos