AVENTICS™ R412008990

Product Description

BDC-B-BCAN 32SB

B10
Modelo
Acoplador de bus com controlador
Protocolo de bus de campo
CANopen sb
Conexão I/O
32 saídas
E/A apto
sem funcionalidade E/S
Conexão elétrica tipo
Conector (male)
Conexão elétrica tamanho
M12
Conexão elétrica número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica codificação
Código A
Design bus de campo
Design B
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.
32
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-0.75
Consumo de corrente eletrônica
0.05 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Intensidade residual para atuadores
3:00 AM
Tipo de proteção
IP65
Consumo de corrente máx. bobina unitária
0.1 mA
Emissão de interferência conforme norma
EN 61000-6-4
Resistência à interferência conforme norma
IEC 61000-6-2
Conexão de comunicação
Conector (male)
Conexão de comunicação
M12x1
Conexão de comunicação
de 5 pinos
Conexão de comunicação
Código A

Características

  • Acoplador de barramento com acionador
  • O tamanho compacto é otimizado para dimensões do sistema de válvula.
  • As conexões elétricas estão no mesmo lado que as conexões pneumáticas, o que economiza espaço.
  • Fácil montagem via conectores M12

Documentação e desenhos