Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412008516

AVENTICS™ Conexão por fieldbus com funcionalidade E/S opcional (CMS), Design B R412008516

Product Description

CMS-B-BPDP-32DR

Modelo
Acoplador de bus com controlador e entradas
Protocolo de bus de campo
PROFIBUS DP
Conexão I/O
32 saídas
Design bus de campo
Design B
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.
32
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-15% / +20%
Consumo de corrente eletrônica
0.12 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Tipo de proteção
IP65
Consumo de corrente máx. bobina unitária
0.063 mA
Extensão de módulo I/O máx.
6
Emissão de interferência conforme norma
EN 61000-6-4:2001
Resistência à interferência conforme norma
IEC 61000-6-2, DIN EN 61131-2:2004
Conexão Sistema de válvulas
Tomada
Conexão Sistema de válvulas
borne 2,0 mm
Conexão Sistema de válvulas
de 3x13 pinos
Conexão de comunicação 1, Tipo
Conector (male)
Conexão de comunicação 1, Tamanho da rosca
M12
Conexão de comunicação 1, Número de polos
de 5 pinos
Conexão de comunicação 1, Codificação
Código B
Conexão de comunicação 2, Tipo
Tomada (fêmea)
Conexão de comunicação 2, Tamanho da rosca
M12

Características

  • Acoplador de barramento com acionador
  • As conexões elétricas estão no mesmo lado que as conexões pneumáticas, o que economiza espaço.
  • Fácil montagem via conectores M12
  • Módulos de entrada digitais com conectores M8 ou M12
  • Até seis módulos de E/S possíveis

Documentação e desenhos