Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412007410

AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série CC04 R412007410

Product Description

CC04-PA6-DA04-DA04-1_2_SLS

Conexão 1
Ø 4
Conexão 2
Ø 4
Furo de estrangulamento Ø
2 mm
Direção de estrangulamento
1 ▶ 2
Fluxo nominal Qn 1 para 2
95 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1
Conexão de encaixe
Tipo conexão de ar comprimido 2
bucha de encaixe
Estrangulador
estrangulamento de ar de entrada
Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Material de caixa
Poliamida
Material parafuso de estrangulamento
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 70 l/min a 1.950 l/min

Documentação e desenhos