Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412007152

AVENTICS™ Válvula de precisão de regulagem de pressão, Série AS3-RGP R412007152

Product Description

AS3-RGP-G012-GAN-040

Função
Regulador de pressão de precisão
Componentes
Válvula de precisão de regulagem de pressão
Manômetros
sem manômetro
Local de montagem
À escolha
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Conexão
G 1/2
Fluxo nominal Qn
5000 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.
0.2 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
4 bar
Pressão de operação mín.
0.2 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
acionamento
mecânico
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Tipo de regulador
bloqueável
Alimentação de pressão
unilateral
Tipo de peça obturadora
para fechaduras
Consumo de ar próprio qv máx.
2.6 l/min
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Peso
0.528 kg
Material de caixa
Poliamida
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes.
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leves
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos