Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412007079

AVENTICS™ Secador de membrana, Série AS3-ADD R412007079

Product Description

AS3-ADD-G012-SSN-500

Componentes
Secador de membrana
Modelo
Secador de membrana
Local de montagem
vertical
Conexão
G 1/2
Fluxo nominal Qn
500 l/min
Filtragem prévia recomendada µm
5 µm, 0.01 µm
Elemento filtrante
não substituível
Pressão de operação mín.
4 bar
Pressão de operação máx
12.5 bar
Temperatura ambiente mín.
2 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Peso
3.26 kg
Caixa
Poliamida
Placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Vedação
Borracha de acrilonitrila butadieno
Bucha rosqueada
Zinco moldado a pressão
Recipiente
Alumínio

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes.
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leves
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos