Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412007074

AVENTICS™ Filtro de carvão ativado, Série AS3-FLA R412007074

Product Description

AS3-FLA-G038-SSS-NON

Componentes
Filtro de carvão ativado
Recipiente
recipiente metal com visor
Conexão
G 3/8
Fluxo nominal Qn
1000 l/min
Descarga de condensação
sem
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010
- : - : 1
Volume de recipiente filtro
49 cm³
Elemento filtrante
substituível
Filtragem prévia recomendada
0.01 µm
Peso
0.751 kg
visor
com visor
Local de montagem
vertical
Modelo
bloqueável
Material de caixa
Poliamida
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada
Zinco moldado a pressão
Material recipiente
Zinco moldado a pressão
Material cartucho de filtro
Carbono ativado

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes.
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leves
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos