Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412006381

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS2-SOV R412006381

Product Description

AS2-SOV-G038-3/2-024-M12

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
2000 l/min
Conexão de ar comprimido
G 3/8
Pressão de operação mín.
2.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de conexão
conexão de tubo
Componentes
Válvula direcional 3/2
bloqueável
bloqueável
válvula de base com caixa de linha
válvula básica com válvula piloto
Modelo
válvula de assento
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
25 µm
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Fluxo nominal Qn 1 para 2
2000 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3
380 l/min
Tensão de operação
24 V CC
Consumo de corrente DC
2 W
Tipo de proteção com conexão
IP65
Conexão elétrica do tipo 2
Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
M12x1
Peso
0.219 kg

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos