AVENTICS-R412006339

AVENTICS™ Recipiente, Série AS2-CLS/ -CLP/ -CLC R412006339

Product Description

AS2-CLS-X000-PBP-AO

Modelo
Recipiente
Modelo
recipiente PC com cesto protetor PA
Volume de recipiente filtro
28 cm³
Descarga de condensação
totalmente automático, aberto sem pressão
Cesto de proteção
com cesto de proteção
Certificados
apropriado para ATEX
ATEX
apropriado para ATEX
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.12 kg
Material recipiente
Policarbonato
Material cesto de proteção
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno