Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412006272

AVENTICS™ Válvula de preenchimento, Série AS2-SSV R412006272

Product Description

AS2-SSV-G014-FIA

acionamento
pneumático
Componentes
Válvula de preenchimento
Fluxo nominal Qn
2000 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Pressão de operação mín.
2.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
válvula de assento
bloqueável
bloqueável
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Peso
0.203 kg
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material da tampa frontal
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material bucha rosqueada
Zinco moldado a pressão

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos