Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412006260

AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series AS2-BAV R412006260

Product Description

AS2-SOV-G014-MAN

acionamento
mecânico
Fluxo nominal Qn
2000 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Elemento de acionamento
manípulo
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
válvula de assento
Componentes
Válvula de fechamento
Tipo de peça obturadora
com trava
Tipo de peça obturadora
para fechaduras
bloqueável
bloqueável
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
25 µm
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Fluxo nominal Qn 1 para 2
2000 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3
380 l/min
Peso
0.206 kg
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material placa de trava
Polioximetileno
Material da tampa frontal
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material bucha rosqueada
Zinco moldado a pressão

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos