Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412006250

AVENTICS™ Distribuidor, Série AS2-DIS R412006250

Product Description

AS2-DIS-G014-NC3

Componentes
Distribuidor
Conexão
G 1/4
Modelo
bloqueável
Versão
Distribuidor triplo
Local de montagem
À escolha
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 2
2700 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 3
2000 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 4
900 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 5
2000 l/min
Peso
0.25 kg
Material de caixa
Poliamida
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada
Zinco moldado a pressão

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos