Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412006169

AVENTICS™ Válvula de precisão de regulagem de pressão, Série AS2-RGP-...-DS R412006169

Product Description

AS2-RGP-G038-GAN-080-DS

Função
Regulador de pressão de precisão
Componentes
Válvula de precisão de regulagem de pressão com alimentação de pressão contínua
Manômetros
sem manômetro
Local de montagem
À escolha
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Conexão
G 3/8
Fluxo nominal Qn
2700 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
8 bar
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
acionamento
mecânico
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Tipo de regulador
bloqueável
Alimentação de pressão
bilateral
Tipo de peça obturadora
com trava
com alimentação de pressão contínua
com alimentação de pressão contínua
Consumo de ar próprio qv máx.
2.6 l/min
Máx. Ø de manômetro em estado bloqueado
50 mm
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Peso
0.248 kg
Material de caixa
Poliamida
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos