Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412006026

AVENTICS™ Filtro prévio, Série AS2-FLP R412006026

Product Description

AS2-FLP-G014-SSS-AC-00,30

Componentes
Filtro prévio
Recipiente
recipiente metal com visor
Conexão
G 1/4
Largura dos poros do filtro
0.3 µm
Fluxo nominal Qn
400 l/min
Descarga de condensação
totalmente automático, fechado sem pressão
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010
2 : - : 3
Volume de recipiente filtro
12 cm³
Elemento filtrante
substituível
Filtragem prévia recomendada
5 µm
Peso
0.53 kg
visor
com visor
Local de montagem
vertical
Modelo
bloqueável
Material de caixa
Poliamida
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada
Zinco moldado a pressão
Material recipiente
Zinco moldado a pressão
Material cartucho de filtro
Papel impregnado

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos