AVENTICS-R412006001

AVENTICS™ Filtro, Série AS2-FLS R412006001

Product Description

AS2-FLS-G014-PBP-AO-05,00

B10
Componentes
Filtro
Recipiente
recipiente PC com cesto protetor PA
Conexão
G 1/4
Largura dos poros do filtro
5 µm
Fluxo nominal Qn
2100 l/min
Descarga de condensação
totalmente automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Volume de recipiente filtro
28 cm³
Elemento filtrante
substituível
Peso
0.255 kg
Local de montagem
vertical
Modelo
bloqueável
Material de caixa
Poliamida
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada
Zinco moldado a pressão
Material recipiente
Policarbonato
Material cesto de proteção
Poliamida
Material cartucho de filtro
polietileno

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos