AVENTICS-R412005547

AVENTICS™ Blocking valve, Series QR1-ASK R412005547

Product Description

QR1-ASK-DA04

Conexão de ar comprimido 1
Ø 4
Tipo conexão de ar comprimido 1
Conexão de encaixe
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Modelo
válvula de assento
Conexão de ar comprimido 2
Ø 4
Fluxo nominal Qn 1 para 2
300 l/min
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.007 kg
Material de caixa
polibutilo entereftalato
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material anel de afrouxamento
Polioximetileno

Características

  • Qn = 280 l/min a 2.000 l/min

Documentação e desenhos