AVENTICS-R412005455

AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série QR1-DBS R412005455

Product Description

QR1-DBS-DA06

Conexão 1
Ø 6
Conexão 2
Ø 6
Direção de estrangulamento
1 > 2
Fluxo nominal Qn 1 para 2
135 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1
Conexão de encaixe
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Unidade de fornecimento
5 Peça
Peso
0.028 kg
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material anel de afrouxamento
Poliamida
Material parafuso de estrangulamento
Latão

Características

  • Vazões nominais de 60 l/min a 875 l/min