Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412005418

AVENTICS™ Série QR1-S-MSM Mini R412005418

Product Description

QR1-S-MSM-DA04

Tipo de rosca
Conexão de encaixe estanque, metal
Tipo de conexão de ar comprimido
Conexão de encaixe
Conexão G
Ø 4
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø 4
Tipo
QR1-S-MSM
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidade de fornecimento
25 Peça
Peso
0.008 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento
Zinco moldado a pressão, Latão

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos