Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412005415

AVENTICS™ Série QR1-S-MSR Mini R412005415

Product Description

QR1-S-MSR-DA04-DA03

Tipo de rosca
Conector de encaixe reto, redutor
Tipo de conexão de ar comprimido
Conexão de encaixe
Conexão G
Ø 4
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø 3
Tipo
QR1-S-MSR
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidade de fornecimento
25 Peça
Peso
0.0015 kg
Material de caixa
polibutilo entereftalato
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento
Zinco moldado a pressão, Latão

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos