Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412005028

AVENTICS™ Série QR1-S-RTR Standard R412005028

Product Description

QR1-S-RTR-DA08-DA06

Tipo de rosca
Conector de encaixe em T, redutor
Tipo de conexão de ar comprimido
Conexão de encaixe
Conexão G
Ø 8
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø 6
Tipo
QR1-S-RTR
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.012 kg
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material anel de afrouxamento
Poliamida

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos