Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412004890

AVENTICS™ Série QR2-C-RPN aço nobre R412004890

Product Description

QR2-C-RPN-G018-DA04

Tipo de rosca
União reta
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø 4
Tipo
QR2-C-RPN
adequado a produtos alimentares
adequado a produtos alimentares
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
150 °C
Unidade de fornecimento
2 Peça
Peso
0.008 kg
Material de caixa
Aço inoxidável
Material de vedações
Borracha fluorada
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Aço inoxidável
Material rosca
Aço inoxidável

Documentação e desenhos