AVENTICS-R412004780

AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PUR R412004780

Product Description

TU1-S-PUR-016-0250-BK-0025

Ø externo
16 mm
Raio de flexão mín. 20°C
65 mm
Grossura das paredes
2.5 mm
Cor
Preto
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C
10 bar
Unidade de fornecimento
25 m
Peso por metro
0.129 kg
Material
poliéster-poliuretano

Documentação e desenhos