Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412004752

AVENTICS™ Amortecedor industrial, Série SA2-RC R412004752

Product Description

SA2-RC-M010-0006-HA-N

Tipo
SA2-RC
Rosca de fixação
M10x1
Curso
6 mm
Consumo de energia/ciclo máx.
9 Nm
Consumo de energia/hora máx.
21000 Nm
Amortecimento
autocompensante
Fluido
Óleo
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Massa efetiva me mín.
6 kg
Massa efetiva me máx.
280 kg
Força de mola de retorno mín.
3.5 N
Força de mola de retorno máx.
8 N
Tipo de fixação
Contraporca
Peso
0.02 kg
Material tubo de cilindro
Aço
Material haste do pistão
Aço inoxidável
Material contraporca
Aço

Características

  • Ampla linha de produtos
  • Alta absorção de energia e longa vida útil
  • Proteção de superfície aprimorada contra corrosão
  • Arruela de contenção integrada

Documentação e desenhos