Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412004687

AVENTICS™ Easy2Combine, Kit de união R412004687

Product Description

CK2-LI-01

Para a série
MSC, GPC-ST
Base do Easy2Combine
GPC-ST-12, CKK/CKR-12-90, CKP-25, CKK/CKR-15-110, CKP-16
Kit Easy2Combine
CK2-LI-01
Peso
0.01 kg
Material buchas centralizadoras
Aço inoxidável
Material da placa de conexão
Alumínio
Material de parafusos
Aço
Material perfil de fechamento de ranhuras
Aço, Aço inoxidável

Características

  • Interfaces de montagem padronizadas para conexão direta de componentes AVENTICS
  • Massa em movimento reduzida, uma vez que não é necessário usar placas de transição
  • Design simplificado da máquina e esforço de montagem reduzido

Documentação e desenhos