Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412004091

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD07 R412004091

Product Description

CD07-3/2NC-SR-024DC-I-G014

acionamento
elétrico
tamanho
CD07
Princípio de comutação
3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvula
NC/NO
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
1400 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Norma conexão elétrica
EN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexão
IP65
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Largura da válvula piloto
30 mm
Índice de compatibilidade
13, 14
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
25 ms
Tempo tip. de desligamento
45 ms
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Certificados
ATEX

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes às variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos