AVENTICS-R412004076

AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-TEF R412004076

Product Description

TU1-S-TEF-006-0100-TR-0100

Ø externo
6 mm
Raio de flexão mín. 20°C
35 mm
Grossura das paredes
1 mm
Cor
Transparente
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
200 °C
Pressão de operação máx. com 20°C
12 bar
adequado a produtos alimentares
adequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento
100 m
Peso por metro
0.037 kg
Material
politetrafluoretileno