Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412003486

AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003486

Product Description

BDC-B-ASI-8DI8DR-AUX

Modelo
Acoplador de bus com controlador e entradas
Modelo de módulo I/O
8DI/8DO-AUX
Protocolo de bus de campo
AS-i
Conexão I/O
8 entradas / 8 saídas
E/A apto
com funcionalidade E/S
Conexão elétrica tamanho
Cabo chato AS-i preto
Design bus de campo
Design B
Tipo
AS i com entradas
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.
8
Consumo de corrente eletrônica
0.1 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Tipo de proteção
IP65
Consumo de corrente máx. bobina unitária
0.03 mA
I/O Code
7
Número das entradas
8
ID Code / ID2 Code
F / E
Conexão I/O
entrada ou saída
Emissão de interferência conforme norma
EN 50295
Resistência à interferência conforme norma
EN 50295
conexão de sinal
Tomada
conexão de sinal
M8
Conexão de comunicação
Cabo chato AS-i amarelo
Material de caixa
Alumínio

Características

  • Acoplador de barramento com acionador
  • O tamanho compacto é otimizado para dimensões do sistema de válvula.
  • As conexões elétricas estão no mesmo lado que as conexões pneumáticas, o que economiza espaço.
  • Fácil montagem via conectores M12

Documentação e desenhos