AVENTICS™ Série CMS R412000871

Product Description

CMS-B-8DI-4M12

Modelo
Módulo I/O ativo
Modelo de módulo I/O
Entradas digitais
Conexão I/O
4
Design bus de campo
Design B
Nota
M8x1, M12x1
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tipo de proteção
IP65
conexão de sinal
Tomada (fêmea)
conexão de sinal
M12
conexão de sinal
de 5 pinos
conexão de sinal
Código A
Peso
0.47 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão

Características

  • Sistemas de fieldbus distribuídos
  • Basta trocar o nó do barramento para alternar entre protocolos fieldbus
  • Controle de sistemas de válvulas séries LP e HF, reguladores de pressão E/P, módulos E/S possíveis
  • Diagnóstico de canal para rápida análise de falha
  • Cabo híbrido com alimentação integrada para instalação rápida e fácil

Documentação e desenhos