AVENTICS™ Série DDL R412000732

Product Description

DDL ETHERNET S-DESIG

Modelo
Acoplador de bus com controlador
Protocolo de bus de campo
EtherNet/IP, TCP/IP, MODBUS TCP
Conexão elétrica tipo
Conector (male)
Conexão elétrica tamanho
M12
Conexão elétrica número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica codificação
Código A
Design bus de campo
design S
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.
24
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-20% / +20%
Consumo de corrente eletrônica
0.3 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Tolerância de tensão atuadores
0% / +10%
Intensidade residual para atuadores
3 A
Tipo de proteção
IP65
Transmissão de dados bit
128 bits
Consumo de corrente máx. bobina unitária
0.2 mA
Comprimento máx. do cabo
40 m
Quantidade máx. de participantes DDL
14
Número das entradas
1
Número das saídas
1
Conexão Sistema de válvulas
Tomada (fêmea)
Conexão Sistema de válvulas
D-Sub

Características

  • Sistemas de fieldbus distribuídos
  • Basta trocar o nó do barramento para alternar entre protocolos fieldbus
  • Controle de sistemas de válvulas séries LP e HF, reguladores de pressão E/P, módulos E/S possíveis
  • Diagnóstico de canal para rápida análise de falha
  • Cabo híbrido com alimentação integrada para instalação rápida e fácil

Documentação e desenhos