Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412000400

AVENTICS™ Módulo giratório, Série RCM-SH R412000400

Product Description

RCM-16-180-SH-00-IP

Diâmetro
16 mm
Conexão de ar comprimido
M5
Pistões magnéticos
com pistão magnético
Modelo de módulo giratório
pistão duplo com cremalheira
Easy2Combine
apto
com posição intermediária integrada
com posição intermediária integrada
tamanho
RCM-16
Torque teórico com
6 bar
Tempo mín. de giro
0.32 s
Consumo de ar por rotação
22.14 cm³
Carga axial do mancal máx. perm.
490 N
Carga radial de mancal máx. perm.
580 N
Momento de inércia de massa máx. perm.
80 kg cm²
Rotação teórica
1.7 Nm
Precisão de repetibilidade
0.05 °
Amortecimento
hidráulico
Amortecimento
com ajuste fixo
Ângulo de rotação min.
0 °
Ângulo de rotação max.
180 °
Pressão de operação mín.
4 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C

Características

  • Uma combinação de um acionador de pistão duplo, pneumático e oposto (cremalheira/pinhão) e um flange giratório preciso guiado sem folga.
  • Alta densidade de potência com taxa ideal de torque e espaço, bem como absorção da força transversal externa e torque no flange giratório.
  • O design compacto oferece alto torque e funcionalidade em um espaço mínimo.

Documentação e desenhos