Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412000379

AVENTICS™ Módulo giratório, Série RCM-SE R412000379

Product Description

RCM-12-090-SE-AP-00

Diâmetro
12 mm
Conexão de ar comprimido
M5
Pistões magnéticos
com pistão magnético
Modelo de módulo giratório
pistão duplo com cremalheira
Easy2Combine
apto
tamanho
RCM-12
acionamento com ar
acionado com ar
Número de passagens de ar
2
Torque teórico com
6 bar
Tempo mín. de giro
0.2 s
Consumo de ar por rotação
5.86 cm³
Carga axial do mancal máx. perm.
330 N
Carga radial de mancal máx. perm.
290 N
Momento de inércia de massa máx. perm.
0.7 kg cm²
Rotação teórica
0.95 Nm
Precisão de repetibilidade
0.2 °
Amortecimento
elástico
Ângulo de rotação min.
0 °
Ângulo de rotação max.
90 °
Pressão de operação mín.
2.5 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C

Características

  • Uma combinação de um acionador de pistão duplo, pneumático e oposto (cremalheira/pinhão) e um flange giratório preciso guiado sem folga.
  • Alta densidade de potência com taxa ideal de torque e espaço, bem como absorção da força transversal externa e torque no flange giratório.
  • O design compacto oferece alto torque e funcionalidade em um espaço mínimo.

Documentação e desenhos