Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412000243

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD12 R412000243

Product Description

CD12-5/2XX-SR-NONE-I-M022-M022

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
4100 l/min
Princípio de comutação
5/2
conexão de ar comprimido saída
M22x1,5
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Conexão elétrica número de polos
De 3 pinos
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
ATEX
opcional em ATEX
Largura da válvula piloto
30 mm
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
válvula de base com caixa de linha
Válvula de base sem válvula piloto
Tipo de conexão
conexão de tubo
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Resistência à temperatura
-25 °C resistente◡ao◡frio
Pressão de comando mín.
2 bar
Pressão de comando máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequada para temperatura ambiente extrema
  • Resistente a variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos