Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412000146

AVENTICS™ Bobina, Série CO1 R412000146

Product Description

110AC ATEX

Largura da bobina
30 mm
ATEX
ATEX
Certificados
ATEX
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tipo de proteção
IP65
Duração de ligação ED
100 %
Índice de compatibilidade
13
Tensão de operação AC
110 V
Tensão de operação AC
110 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz
-20% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz
-10% / +20%
Capacidade de retenção CA 50 Hz
4 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz
4 VA
Peso
0.122 kg

Características

  • Bobinas com 15, 22 e 30 mm de largura
  • Conexões elétricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensões operacionais 12, 24, 48, 110, 220 VCC ou 24, 110, 230 VCA

Documentação e desenhos