Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R402003761

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R402003761

Product Description

CON-RD-FS-M12-4-10000-PVC-MS-M12-4

Modelo
Conector redondo
Cabo
com cabo
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo 1
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2, tipo
Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 2, número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica 2, codificação
Código A
Saída de cabo 2
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Número de condutores
4
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
10 m
Raio de flexão mín.
45 mm
Tipo de proteção
IP65, IP67, IP68, IP69
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
105 °C
Norma conexão elétrica
EN 61076-2-101
Corrente, máx.
4 A
Seção transversal de fio
0.34 mm²
Cabo-Ø
4.5 mm

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y

Documentação e desenhos