Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R402000988

AVENTICS™ Unidade de carro, Série GSU R402000988

Product Description

GSU-DA-016-0400

Ø De pistão
16 mm
Curso
400 mm
Conexões
M5
Princípio de ação
com efeito duplo
Pistões magnéticos
com pistão magnético
Guia
mini guia de esferas sobre réguas
Easy2Combine
apto
Força de pistão
127 N
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Comprimento de amortecimento
10 mm
Energia de amortecimento
2.3 J
batentes finais reguláveis
batentes finais reguláveis
Amortecimento
hidráulico
Amortecimento
com ajuste fixo
Velocidade máx.
1.5 m/s
Curso máx.
1000 mm
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Peso +10 mm curso
0.031 kg

Características

  • Alta capacidade de carga com altura otimizada
  • Acionamento sem haste
  • Conexão de ar em um ou ambos os lados
  • Ajuste variável do curso
  • Amortecimento hidráulico de posição final
  • Guia linear estável
  • Ranhuras de sensor integradas
  • Componente de sistema Easy-2-Combine

Documentação e desenhos