Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R402000800

AVENTICS™ Cilindro de pistão duplo, Série TWC R402000800

Product Description

TWC-DA-010-0020-BV-SE

Ø De pistão
10 mm
Curso
20 mm
Conexão
M5
Princípio de ação
com efeito duplo
Pistões magnéticos
com pistão magnético
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Amortecimento
elástico
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
7 bar
Força de pistão em retração
63 N
Força de pistão em extensão
98 N
Velocidade máx.
0.5 m/s
Regulagem de curso máx. retraído
-5 mm
Energia de amortecimento máx.
0.03 J
Peso 10 mm Curso
0.125 kg
Peso +10 mm curso
0.018 kg
Amortecimento
elástico
Folga máx. (radial)
0.8 °
Material da tampa frontal
Aço

Características

  • Ø 10 mm a 32 mm

Documentação e desenhos